Termostatisk expansionsventil, TEA 85-85, R717
027X0341
Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Ingående delar: Fläns
027X0341
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ANSI B 16.11 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningstyp | Muffsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | Fläns |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R717 |
| Material Description | TEA 85-85, 3/4" SOC, Range: -4 to 86 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Elektrisk expansionsventil |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttyp | TEA 85-85 |
| SCIP ID nr | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TEA TEAT |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.52 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 15.183 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |