Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk expansionsventil, TEA 20-8, R717

027X0265

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Anslutningstyp: Muffsvetsning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1/2 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR717
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostatisk expans.ventil
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttypTEA 20-8
SCIP ID nr36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-dokumentproduktnamnTEA TEAT
Temperaturområde [°C] [Max]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-20 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.38 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym15.183 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428832762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm