Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7736
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized
068N7736
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Copper |
| Antal per förpackningsformat | 32 pc |
| Balansport [Ja/Nej] | No |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 3.14 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 0.89 TR |
| Dysstorlek | 3 |
| Elementtemperatur max. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur max. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning [psig] | 76.9 psig |
| Filter | Integrated |
| Flöde | Single-flow |
| Flödesriktning indikator | Stamped 1-way arrow |
| Förpackningsformat | Industrial pack |
| Godkännande | C UL US LISTEDEACUA |
| Husmaterial | Brass |
| Identisk produkt | 068N7721 |
| Ingående delar | Bulb strap |
| Ingång, storlek [mm] | 6.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Solder, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Yes |
| Köldmedium | R290 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [mm] | 750 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 30.0 in |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Adjustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansion valves |
| Produktnamn | Thermostatic expansion valve |
| Produkttillbehör | TXV accessories |
| Produkttyp | TD 1 |
| Riktning | Straightway |
| SCIP ID nr | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | No |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Internally equalized |
| UL godk. fil nummer | SA7200 |
| Utlopp anslutningstyp | Solder, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 10.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.202 Kilogram |
| Nettovikt | 0.178 Kilogram |
| Volym | 0.474 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008514 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |