Danfoss logo
Thermostatic expansion valve,  TD1 v2 Straight way, WEB068N7604

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N7674

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 2.01, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat20 antal
Balansport [Ja/Nej]Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]2.01 kW
Dyskapacitet [TR]0.57 TR
Dysstorlek3
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]210 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning [psig]36.7 psig
FilterInbyggd
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorStämplad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]3/8 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarJa
KöldmediumR134aR513A
Längd på kapillärrör [mm]750 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]30.0 in
Material DescriptionTD1 Expansion Valve SW #3 ADJ M/20
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTD 1
RiktningRak
SCIP ID nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dokumentproduktnamnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
UL godk. fil nummerSA7200
UL-certifieringYes
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.199 Kilogram
Nettovikt0.181 Kilogram
Volym0.489 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424615185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm