Termostatisk expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
068N7629
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dyskapacitet [kW]: 3.81, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TD 1 / TDE 1
068N7629
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 32 antal |
| Balansport [Ja/Nej] | Nej |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 3.81 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 1.09 TR |
| Dysstorlek | 5 |
| Elementtemperatur max. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur max. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning [psig] | 44.1 psig |
| Filter | Inbyggd |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesriktning indikator | Stämplad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEACLLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Nej |
| Köldmedium | R134aR513A |
| Läckage [%] | 15 % RH |
| Längd på kapillärrör [mm] | 750 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Längd på kapillärrör [tum] | 30.0 in |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW I/32 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| MOP-punkt [°C] | 20 °C |
| MOP-punkt [°F | 68 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 70 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TD 1 |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | Nej |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -15 °F |
| Tryckutjämning | Internt utjämnad |
| UL godk. fil nummer | SA7200 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.195 Kilogram |
| Nettovikt | 0.17 Kilogram |
| Volym | 0.46 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |