Danfoss logo
TD1 AW fixed

Termostatisk expansionsventil, TDE 1, R134a; R513A

068N5699

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dyskapacitet [kW]: 2.83, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat32 antal
Balansport [Ja/Nej]Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]2.83 kW
Dyskapacitet [TR]0.81 TR
Dysstorlek4
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]210 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning [psig]36.7 psig
FilterInbyggd
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorStämplad 1-vägspil
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US-LISTADEEACUA
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]8.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarNej
KöldmediumR134aR513A
Längd på kapillärrör [mm]750 mm
Längd på kapillärrör [tum]30.0 in
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve AW I/32
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
MOP-punkt [°C]20 °C
MOP-punkt [°F68 °F
MOP-punkt [psig]MOP 70
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTDE 1
RiktningVinklad
SCIP ID nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dokumentproduktnamnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.40 °F
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-15 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL godk. fil nummerSA7200
UL-certifieringYes
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [mm]6 mm
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]10.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.176 Kilogram
Nettovikt0.152 Kilogram
Volym0.474 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424230234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm