Danfoss logo
Thermostatic expansion valve_WEB068N9691

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N2014

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dyskapacitet [kW]: 3.1, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TD 1 / TDE 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat20 antal
Balansport [Ja/Nej]Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]3.10 kW
Dyskapacitet [TR]0.90 TR
Dysstorlek4
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]210 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning [psig]36.7 psig
FilterInbyggd
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorStämplad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklämma
Ingång, storlek [mm]10.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarNej
KöldmediumR134aR513A
Längd på kapillärrör [mm]750 mm
Kännetecken
Värde
Längd på kapillärrör [tum]30.0 in
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
MOP-punkt [°C]20 °C
MOP-punkt [°F68 °F
MOP-punkt [psig]MOP 70
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTD 1
RiktningVinklad
SCIP ID nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dokumentproduktnamnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.40 °F
Temperaturområde [°C] [Max]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [Max]60 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-15 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]12.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.175 Kilogram
Nettovikt0.146 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.473 Liter
EAN/UPC5702428907330