Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N2004

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 0.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TD 1 / TDE 1

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialKoppar
Antal per förpackningsformat20 antal
Balansport [Ja/Nej]Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dyskapacitet [kW]0.80 kW
Dyskapacitet [TR]0.23 TR
Dysstorlek1
Elementtemperatur max. [°C]100 °C
Elementtemperatur max. [°F]210 °F
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning [psig]36.7 psig
FilterInbyggd
FlödeEnkelflöde
Flödesriktning indikatorStämplad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklämma
Ingång, storlek [tum]1/4 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
JusterbarNej
KöldmediumR134aR513A
Kännetecken
Värde
Läckage [%]15 % RH
Längd på kapillärrör [mm]750 mm
Längd på kapillärrör [tum]30.0 in
Material DescriptionEXPVENT TKN1-0,2
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTD 1
RiktningVinklad
SCIP ID nr9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-dokumentproduktnamnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServicerbarNej
Statisk överhettning (SS) [°C]3.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]5.40 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.174 Kilogram
Nettovikt0.149 Kilogram
Volym0.458 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428906975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm