Termostatisk expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
068N2003
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 0.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TD 1 / TDE 1
068N2003
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Koppar |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Balansport [Ja/Nej] | Nej |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dyskapacitet [kW] | 0.80 kW |
| Dyskapacitet [TR] | 0.23 TR |
| Dysstorlek | 1 |
| Elementtemperatur max. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur max. [°F] | 210 °F |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning [psig] | 36.7 psig |
| Filter | Inbyggd |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesriktning indikator | Stämplad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | Givarklämma |
| Ingång, storlek [tum] | 1/4 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Justerbar | Nej |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Köldmedium | R134aR513A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 750 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 30.0 in |
| Material Description | EXPVENT TKN1-0,2 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TD 1 |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | Nej |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Internt utjämnad |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 3/8 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.175 Kilogram |
| Nettovikt | 0.149 Kilogram |
| Volym | 0.479 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |