Danfoss logo
TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

Termostatisk expansionsventil, TUA, R449A

068U7290

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat24 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
DelprogramnamnTUA
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]1/4 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR449A
Längd på kapillärrör [mm]800 mm
Längd på kapillärrör [tum]31.0 in
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTUA
RiktningRak
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarTXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]3/8 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.175 Kilogram
Nettovikt0.14 Kilogram
Volym0.402 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255208136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm