Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUA

Thermostatic expansion valve, TUA, R134a/R513A

068U7211

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBi-metal: Steel/copper
Antal per förpackningsformat45 pc
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DelprogramnamnTUA
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeSingle-flow
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLaser engraved 1-way arrow
FörpackningsformatIndustrial pack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialStainless steel
Identisk produkt068U2212
Ingående delarBulb strap
Ingång, storlek [tum]1/4 in
Inlopp anslutningstypSolder, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR134a/R513A
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve I/45
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F60 °F
MOP-punkt [psig]MOP 55
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningAdjustable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansion valves
ProduktnamnThermostatic expansion valve
ProdukttillbehörTXV accessories
ProdukttypTUA
RiktningStraightway
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarTXV spare parts
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternally equalized
UL-godkända köldmedierR134aR513A
Utlopp anslutningstypSolder, ODF
Utlopp, storlek [tum]1/2 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.175 Kilogram
Nettovikt0.142 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255003441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm