Termostatisk expansionsventil, TUAE, R455A
068U7100
Temperaturområde [°C]: -40 - -15, Tryckutjämning: Externt utjämnad
068U7100
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Bimetall: stål/koppar |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Delprogramnamn | TUA |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Lasergraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACUAUL |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R455A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| MOP-punkt [°C] | -10 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MOP-punkt [°F | 15 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 35 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TUAE |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 5 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| UL-certifiering | Yes |
| Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.186 Kilogram |
| Nettovikt | 0.151 Kilogram |
| Volym | 0.406 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162391129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |