Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostatisk expansionsventil, TUA, R1234ze(E)

068U3962

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TU / TC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat24 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DelprogramnamnTUA
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC EURO-TYSKUL
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [mm]6.00 mm
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1234ze(E)
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTUA
RiktningRak
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarTXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Max]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]50 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningInternt utjämnad
UL-certifieringYes
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [mm]12.00 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.179 Kilogram
Nettovikt0.145 Kilogram
Volym0.406 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162160435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm