Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatisk expansionsventil, TUAE, R404A/R507A

068U2931

Temperaturområde [°C]: -40 - -15, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialBimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat24 antal
Beräknad kap. villk. område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Beräknad kap. villk. område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
China RoHS exemption clause7.17.3
DelprogramnamnTUA
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp2
Flödesriktning indikatorLasergraverad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACUAUL
HusmaterialRostfritt stål
Ingående delarGivarklammer
Ingång, storlek [tum]1/4 tum
Inlopp anslutningstypLödning, ODF
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR404A/R507A
Längd på kapillärrör [mm]1500 mm
Längd på kapillärrör [tum]59.0 in
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Max. Arbetstryck [bar]34.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]500 psig
MOP-punkt [°C]-10 °C
Kännetecken
Värde
MOP-punkt [°F14 °F
MOP-punkt [psig]MOP 50
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnTermostatisk expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTUAE
RiktningRak
SCIP ID nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicerbarTXV-reservdelar
Statisk överhettning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk överhettning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]5 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR404AR507A
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [tum]1/4 in
Utlopp anslutningstypLödning, ODF
Utlopp, storlek [tum]1/2 tum

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.185 Kilogram
Nettovikt0.149 Kilogram
Volym0.402 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428881807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm