Termostatisk expansionsventil, TUAE, R407A
068U1258
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TU / TC
068U1258
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | Bimetall: stål/koppar |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Delprogramnamn | TUA |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Flöde | Dubbelriktat flöde med dysa 1-8 |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Lasergraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [tum] | 1/4 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R407A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TUAE |
| Riktning | Rak |
| SCIP ID nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 1.70 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 3.00 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Utjämn. ansl. typ | Lödning, ODF |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.188 Kilogram |
| Nettovikt | 0.153 Kilogram |
| Volym | 0.402 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |