Element för expansionsventil, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Temperaturområde [°C]: -40 - -15, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: TE 5 - TE 55
067G3309
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 9 antal |
| Delprogramnamn | TE 55 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Ingående delar | GivarklammerPackningKeyO-ring |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R448AR449A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 3000 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 118.0 in |
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 400 psig |
| MOP-punkt [°C] | -10 °C |
| MOP-punkt [°F | 15 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 45 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Element för expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TE 55 |
| SCIP ID nr | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | -15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 5 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Typbeteckning | Element |
| Utjämn. ansl. typ | Flare |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.856 Kilogram |
| Nettovikt | 0.673 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546072 |