Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element för expansionsventil, TE 5, R404A/R507A

067B3392

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat12 antal
DelprogramnamnTE 5
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeEACLLC CDC TYSK
HusmaterialMässing
Ingående delarGivarklammerPackningKeyO-ring
Innehåller batterierNo
KöldmediumR404A/R507A
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Längd på kapillärrör [tum]118.0 in
Material DescriptionTE 5 Element B
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]400 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Kännetecken
Värde
ÖverhettningsinställningJusterbar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppExpansionsventiler
ProduktnamnElement för expansionsventil
ProdukttillbehörTXV-tillbehör
ProdukttypTE 5
SCIP ID nrff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-dokumentproduktnamnTE -Thermostatic expansion valve
ServicerbarTXV-reservdelar
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [Max]-15 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-75 °F
TryckutjämningExternt utjämnad
TypbeteckningElement
Utjämn. ansl. typLödning, ODF
Utjämning, storlek [mm]6 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.582 Kilogram
Nettovikt0.478 Kilogram
Volym1.721 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428017442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm