Termostatisk expansionsventil, TE 2, R448A; R449A
068Z3814
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryckutjämning: Externt utjämnad
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: T2 / TE2, T 2 / TE 2
068Z3814
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | MässingKoppar |
| Antal per förpackningsformat | 45 antal |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Delprogramnamn | T2/TE2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSK |
| Husmaterial | Mässing |
| Identisk produkt | 068Z3738 |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Flare |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R448AR449A |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
| MOP-punkt [°C] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MOP-punkt [°F | -5 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 35 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TE 2 |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | -25 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | -15 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -75 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Utjämn. ansl. typ | LÖDNING |
| Utjämning, storlek [tum] | 1/4 in |
| Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
| Utlopp, storlek [tum] | 1/2 tum |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.777 Kilogram |
| Nettovikt | 0.777 Kilogram |
| Volym | 0.777 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |