Termostatisk expansionsventil, TE 2, R407C
068Z3485
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryckutjämning: Externt utjämnad
068Z3485
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsmaterial | MässingKoppar |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Beräknad kap. villk. område N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Beräknad kap. villk. område N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Delprogramnamn | T2/TE2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(c) |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 2 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | EACUA |
| Husmaterial | Mässing |
| Identisk produkt | 068Z3486 |
| Ingående delar | Givarklammer |
| Ingång, storlek [tum] | 3/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Flare |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R407C |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1500 mm |
| Längd på kapillärrör [tum] | 59.0 in |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder |
| Max. Arbetstryck [bar] | 34.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
| MOP-punkt [°F | 60 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 95 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Överhettningsinställning | Justerbar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Expansionsventiler |
| Produktnamn | Termostatisk expansionsventil |
| Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
| Produkttyp | TE 2 |
| Riktning | Vinklad |
| SCIP ID nr | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Servicerbar | TXV-reservdelar |
| Statisk överhettning (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Statisk överhettning (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Tryckutjämning | Externt utjämnad |
| Utjämn. ansl. typ | LÖDNING |
| Utjämning, storlek [mm] | 6 mm |
| Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
| Utlopp, storlek [mm] | 12.00 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.31 Kilogram |
| Nettovikt | 0.279 Kilogram |
| Volym | 0.489 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |