Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Flottörventil, SV 3E

027B0081

Temperaturområde [°C]: -50 - 65, Produktbeskrivning: Flottörventil, Godkännande: CE; EAC; UA

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsmaterialLow temperature, steel
Antal per förpackningsformat1 antal
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
Beräknad kap., förhållanden [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Beräknad kap., förhållanden [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Beräknad kapacitet R134a [kW]10.00 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR]2.84 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW]13.00 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR]3.70 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW]9.70 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR]2.76 TR
Beräknad kapacitet R717 [kW]64.0 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR]18.2 TR
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
Float housig materialSteel
Flödesgrupp12
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACUA
HusmaterialStål för låg temperatur
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
KategoriI
KöldmediumR1270R170R290R600R600aRE170
Kv värde [gal/min]0.160 gal/min
Kv värde [m³/h]0.140 m³/h
Material DescriptionSV3-E FLOAT VALVE
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilotledning, anslutningstypWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFlottörventil
ProduktgruppVätskenivåregleringsventiler
ProduktnamnFlottörventil
ProdukttypSV 3E
SCIP ID nr5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP-dokumentproduktnamnSV
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]149 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.608 Kilogram
Nettovikt7.035 Kilogram
Volym20.671 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm