Danfoss logo
HFI

Flottörventil, HFI 060

148G3766

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
AnslutningsmaterialStål
Antal per förpackningsformat1 antal
Beräknad kap., förhållanden [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW]1200.0 kW
Beräknad kapacitet R717 [TR]341.0 TR
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgRödbrun
Flödesgrupp12
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACUA
HusmaterialStål
Husvolym [gal US]2.17 gal
Husvolym [l]8.20 L
Ingång, anslutningsstorlek [mm]100.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]4 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriIII
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Material DescriptionHFI 060 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Max. Arbetstryck [bar]25.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]363 psig
Kännetecken
Värde
Munstycke, storlek [mm]60.00 mm
Nettovolym [gal US]1.69 gal
Nettovolym [liter]6.400 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFlottörventil
ProduktgruppVätskenivåregleringsventiler
ProduktnamnFlottörventil
ProdukttillbehörExp.ventil av flottörtyp, tillbehör
ProdukttypHFI 060
ServicerbarExp.ventil av flottörtyp, reservdelar
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]176 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]50.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]2 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning
Vätskevolymområde [gal US] [Max]1.22 gal
Vätskevolymområde [gal US] [Min]0.42 gal
Vätskevolymområde [I] [Max]4.6 L
Vätskevolymområde [I] [Min]1.6 L
Ventilkonstant50.36
Ytterligare information2 ext. ansl. (tömn./utjämn.)

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38.4 Kilogram
Nettovikt31.5 Kilogram
Volym104.632 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428413336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm