Flottörventil, HFI 050 FD
148G3727
Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100, Inlopp anslutningstyp: Fläns, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4
148G3727
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Beräknad kapacitet R717 [kW] | 800.0 kW |
| Beräknad kapacitet R717 [TR] | 227.0 TR |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Rödbrun |
| Flödesgrupp | 12 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEEACUA |
| Husmaterial | Stål |
| Husvolym [gal US] | 2.17 gal |
| Husvolym [l] | 8.20 L |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 100.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 4 in |
| Inlopp anslutningstyp | Fläns |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | III |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Material Description | HFI 050 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con |
| Max. Arbetstryck [bar] | 25.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 363 psig |
| Munstycke, storlek [mm] | 50.00 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovolym [gal US] | 1.69 gal |
| Nettovolym [liter] | 6.400 L |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Flottörventil |
| Produktgrupp | Vätskenivåregleringsventiler |
| Produktnamn | Flottörventil |
| Produkttillbehör | Exp.ventil av flottörtyp, tillbehör |
| Produkttyp | HFI 050 FD |
| Servicerbar | Exp.ventil av flottörtyp, reservdelar |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 176 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 50.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 2 in |
| Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Vätskevolymområde [gal US] [Max] | 1.22 gal |
| Vätskevolymområde [gal US] [Min] | 0.42 gal |
| Vätskevolymområde [I] [Max] | 4.6 L |
| Vätskevolymområde [I] [Min] | 1.6 L |
| Ventilkonstant | 33.58 |
| Ytterligare information | 2 ext. ansl. (tömn./utjämn.) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45.224 Kilogram |
| Nettovikt | 39.568 Kilogram |
| Volym | 101.318 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428226257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |