Pilotstyrd servoventil, ICS 25-15
148X0318
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Lock: 1 funktionsmodul
148X0318
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 in |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Lock | 1 funktionsmodul |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-15, 1" BW SOLENOID |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Portstorlek (nominell) [tum] | 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Magnetventil |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS 25-15 |
| Riktning | Rak |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.24 Kilogram |
| Nettovikt | 0.007 Kilogram |
| Volym | 5.372 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428819541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |