Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotstyrd servoventil, ICS 25-20

148X0176

Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 16.11, Lock: 1 funktionsmodul

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardASME B 16.11
Anslutningsstorlek [in]1 in
AnslutningstypMuffsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Lock1 funktionsmodul
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID,1"SW CONN.W/EVIM/NC
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Portstorlek (nominell) [tum]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningMagnetventil
ProduktgruppRegionally specified kits
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS 25-20
RiktningRak

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.74 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym5.372 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428489560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm