Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotstyrd servoventil, ICS3E 32, 32 mm, Stumsvetsning

027H3029

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 32, Kv värde [m³/h]: 17

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEEACUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]32.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 1/4 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriII
KöldmediumR1270R170R290R600R600aRE170
Kv värde [gal/min]20.000 gal/min
Kv värde [m³/h]17.000 m³/h
Lock3 funktionsmoduler
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningServostyrd ventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS3E 32
RiktningRak
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]32.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 1/4 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning
VentilmodellSpecialversion, ATEX

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.648 Kilogram
Nettovikt5.474 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm