Danfoss logo
ICS1 25

Pilotstyrd servoventil, ICS1E 25-25, 25 mm, Stumsvetsning

027H2227

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 11.5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 10220
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeEACUA
Ingång, anslutningsstorlek [mm]25.00 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum]1 in
Inlopp anslutningstypStumsvetsning
Innehåller batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1270R170R290R600R600aRE170
Kv värde [gal/min]13.340 gal/min
Kv värde [m³/h]11.500 m³/h
Lock1 funktionsmodul
Material DescriptionICS1E 25-25 25 DIN
Kännetecken
Värde
Max. Arbetstryck [bar]65.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]943 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningServostyrd ventil
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnPilotstyrd servoventil
ProdukttypICS1E 25-25
RiktningRak
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [Max]248 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Utgångsanslutning, storlek [mm]25.0 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum]1 in
Utlopp anslutningstypStumsvetsning
VentilmodellSpecialversion, ATEX

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.633 Kilogram
Nettovikt3.632 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.8 Liter
EAN/UPC5702428401043