Pilotstyrd servoventil, ICS3E 25-25, 25 mm, Stumsvetsning
027H2179
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: EN 10220, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Kv värde [m³/h]: 11.5
027H2179
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEEACUA |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 25.00 mm |
| Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1 in |
| Inlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv värde [gal/min] | 13.340 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ICS3E 25-25 25 DIN |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Servostyrd ventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttyp | ICS3E 25-25 |
| Riktning | Rak |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 25.0 mm |
| Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1 in |
| Utlopp anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Ventilmodell | Specialversion, ATEX |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.386 Kilogram |
| Nettovikt | 3.936 Kilogram |
| Volym | 8.68 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428300339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |