Pilotstyrd servoventil, ICS3 25-5, 28 mm, Lödning
027H2074
Inlopp anslutningstyp: Lödning, Anslutning, standard: EN 1254-1, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 28, Kv värde [m³/h]: 1.7, Anslutningsmaterial: Stål
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: ICS
027H2074
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 1254-1 |
| Anslutningsmaterial | Stål |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | ICS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Ext. pilottryckanslutning | Svetsnippel (P2-port) |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Husmaterial | Stål |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 28.00 mm |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning |
| Innehåller batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Köldmedium | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kv värde [gal/min] | 2.000 gal/min |
| Kv värde [m³/h] | 1.700 m³/h |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
| Manuell drift, tillval | Manuell öppningsspindel |
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICS3 25-5 28 SD |
| Max. Arbetstryck [bar] | 65.0 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Max. Arbetstryck [psig] | 943 psig |
| Öppningskonfiguration | Stängd (deltatryck=0bar)Full open (delta p≥0.2 bar)Prop. öppen (deltatryck=0,07–0,2bar) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pilotanslutning, konfiguration | P: Parallell anslutningSI-SII: seriell anslutning |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Servostyrd ventil |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Pilotstyrd servoventil |
| Produkttillbehör | ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICS3 25-5 |
| Riktning | Rak |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -76 °F |
| Tryckmätaranslutning | Inv. gänga med blindplugg |
| UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| UL-certifiering | Yes |
| Utgångsanslutning, storlek [mm] | 28.0 mm |
| Utlopp anslutningstyp | LÖDNING |
| Ventildrift | Pilotstyrd |
| Ventilmodell | Standardversion |
| Ytbehandling | Zn (TLP) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.532 Kilogram |
| Nettovikt | 4.122 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236584 |