Tryck-reglerventil, RVE
191U0099
Tryck-reglerventil, Produkttyp: RVE, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
191U0099
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Pressure Valve (ESK code - RV2-10B/1,5) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Tryck-reglerventil |
| Produkttyp | RVE |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.13 Kilogram |
| Nettovikt | 0.12 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702428370448 |