Kondensortrycksregulator, KVR 15
034L0104
Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KVR
034L0104
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Beräknad kap. R134a, Hetgas [ITR] | 3.03 TR |
| Beräknad kap. R134a, Hetgas [kW] | 11.50 kW |
| Beräknad kap. R22, Hetgas [kW] | 13.20 kW |
| Beräknad kap. R22, Hetgas [TR] | 4.13 TR |
| Beräknad kap. R404A/R507, Hetgas[T | 3.27 TR |
| Beräknad kap. R407C, Hetgas [kW] | 14.30 kW |
| Beräknad kap. R407C, Hetgas [TR] | 4.50 TR |
| Beräknad kap., förhållanden [IMP] | Deltatryck hetgas = 6psiDeltatryck vätska = 3psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Beräknad kap., förhållanden [SI] | Deltatryck hetgas = 0,4barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Beräknad kapacitet R134a [kW] | 47.30 kW |
| Beräknad kapacitet R134a [TR] | 11.80 TR |
| Beräknad kapacitet R22 [kW] | 50.40 kW |
| Beräknad kapacitet R22 [TR] | 12.70 TR |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Beräknad kapacitet R404A/R507, Hetgas[k | 12.00 kW |
| Beräknad kapacitet R407C [kW] | 54.40 kW |
| Beräknad kapacitet R407C [TR] | 13.80 TR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fabriksinställning [psig] | 108.7 psig |
| Flödesriktning indikator | Ingraverad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US-LISTADEEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Kina |
| Godkännanden | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
| Identisk produkt | 034L1097 |
| Ingång, storlek [mm] | 16.00 mm |
| Ingång, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 406 psig |
| Max. testtryck [bar] | 31.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 450.0 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -45 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -49 °F |
| Oljefria köldmedier | R1234ze(E)R513A |
| P-band max. [bar] | 6.2 bar |
| P-band max. [psi] | 90.0 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Kondensortrycksregulator |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | KVR 15 |
| Regleringsområde [bar] [Max] | 17.5 bar |
| Regleringsområde [bar] [Min] | 5.0 bar |
| Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 254.00 psig |
| Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 73.00 psig |
| SCIP ID nr | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KV |
| Servicerbar | KV ventilreservdelar |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
| Utlopp, storlek [mm] | 16.00 mm |
| Utlopp, storlek [tum] | 5/8 tum |
| Utrustning | Schraderventil accessport |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.392 Kilogram |
| Nettovikt | 0.345 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |