Tryckregleringsventil, KDC 80 D 1
148G3775
Anslutningsstorlek [mm]: 80, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv fullt öppen [m3/h]: 118, Max. Arbetstryck [bar]: 40
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: KDC / GVD
148G3775
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | EN 10220 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 80 mm |
| Anslutningstyp | Stumsvetsning |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| CV fullt öppen [gal/min] | 137.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] | 1.000 bar |
| Differentialtryck [psi] | 14.500 psi |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEUKCA |
| Ingång, anslutningsstorlek [mm] | 80.00 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kategori | II |
| Köldmedium | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv fullt öppen [m3/h] | 118 m³/h |
| Material Description | KDC-080-D-1 bar |
| Max. Arbetstryck [bar] | 40.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 580 psig |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Kompressorventil med många funktioner |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Tryckregleringsventil |
| Produkttyp | KDC 80 D 1 |
| Riktning | Vinklad |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.321 Kilogram |
| Nettovikt | 10.028 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 18.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428431897 |