Danfoss logo
ICS 25 function module

Funktionsmodul, ICSX 32

027H3900

Funktionsmodul, Kv värde [m³/h]: 17, Används för produkt: ICV 32, Ingående delar: O-ringar; Packning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 32
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnICS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Ingående delarPackningO-ringar
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv värde [gal/min]20.000 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]17.000 m³/h
MärkeICV Flexline
Material DescriptionICSX 32 Function module no equalization
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttillbehörICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
ProdukttypICSX 32
ServicerbarICM-/ICS-/ICLX-reservdelar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.052 Kilogram
Nettovikt0.82 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.667 Liter
EAN/UPC5702424614201