ICD 50
027H5206
Produkttyp: ICD 50, Kv värde [m³/h]: 28.2, Kv värde [gal/min]: 32.9, Används för produkt: ICV 50
027H5206
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICV 50 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R717 |
| Kv värde [gal/min] | 32.900 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 28.200 m³/h |
| Material Description | ICD 50 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Damper and Check valve |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Ecodamper |
| Produkttyp | ICD 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 16 Kilogram |
| Nettovikt | 7.7 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162931028 |