Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Funktionsmodul, ICC 50

027H5202

Produktbeskrivning: Funktionsmodul, Produkttyp: ICC 50, Kv värde [m³/h]: 40.4, Kv värde [gal/min]: 47.1, Används för produkt: ICV 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 50
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR717
Kv värde [gal/min]47.100 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]40.400 m³/h
Material DescriptionICC 50
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttypICC 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.044 Kilogram
Nettovikt2.7 Kilogram
Volym8.68 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm