Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Funktionsmodul, ICC 50

027H5017

Produktbeskrivning: Funktionsmodul, Produkttyp: ICC 50, Kv värde [m³/h]: 40, Kv värde [gal/min]: 46, Används för produkt: ICV 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 50
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR717
Kv värde [gal/min]46.000 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttypICC 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.077 Kilogram
Nettovikt0.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858