Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Produkttyp: ICD 32, Kv värde [m³/h]: 12.1, Kv värde [gal/min]: 14.1, Används för produkt: ICV 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR717
Kv värde [gal/min]14.100 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]12.100 m³/h
Material DescriptionICD 32
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningDamper and Check valve
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnEcodamper
ProdukttypICD 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.956 Kilogram
Nettovikt11.606 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991