Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Funktionsmodul, ICC 32

027H3039

Produktbeskrivning: Funktionsmodul, Produkttyp: ICC 32, Kv värde [m³/h]: 17, Kv värde [gal/min]: 20, Används för produkt: ICV 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Används för produktICV 32
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
KöldmediumR717
Kv värde [gal/min]20.000 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivningFunktionsmodul
ProduktgruppTryck- och temp.regleringsventiler
ProduktnamnFunktionsmodul
ProdukttypICC 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.746 Kilogram
Nettovikt0.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827