Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-stegs magnetventil, ICLX 65 80 A

148X0534

Riktning: Rak, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutning, standard: ASME B 36.10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 36.10
Anslutningsstorlek [in]3 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(b)
FörpackningsformatSingelpack
Funktion2-step solenoid valve
Innehåller batterierNo
Lock3 funktionsmoduler
Kännetecken
Värde
Material DescriptionICLX 65 80 A, 3" BW
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktbeskrivning2-stegs magnetventil
ProduktgruppRegionally specified kits
Produktnamn2-stegs magnetventil
ProdukttypICLX 65 80 A
RiktningRak
SCIP ID nra65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-dokumentproduktnamnICLX 32-65

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.38 Kilogram
Nettovikt0.007 Kilogram
Volym22.493 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428849432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm