Danfoss logo

4-vägs reverserande ventil

061L1388

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 5/8, Konstruktionskonfig. Stil: E

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat36 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evap./kond., ansl.storlek [mm]12,95
Evap./kond., ansl.storlek [tum]5/8
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEUL
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]8.45 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]7.72 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]12.00 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]10.96 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]10.43 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]9.33 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]14.79 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]13.23 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Konstruktionskonfig. StilE
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U24G
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max.läckage [cm³/min]1500 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]16.15 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]5/8
TypbeteckningSTF-03U24G
UL godk. fil nummerMH12113
UL-godkända köldmedierR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Utsläppsansl., storlek [mm]12.95 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1/2 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt421 Gram
Nettovikt360 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255195375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm