Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat6 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD tillgängligYes
Evap./kond., ansl.storlek [mm]28,70
Evap./kond., ansl.storlek [tum]1 1/8
FörpackningsformatIndustrial pack
GodkännandeCEUKCAVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]27.60 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]23.58 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]38.84 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]33.20 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]35.67 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]30.91 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]50.31 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]43.60 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. villkor 2 [°C]5°C sub-cooling
KöldmediumR22R32R407CR410A
Konstruktionskonfig. StilB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Max. Arbetstryck [bar]42.0 bar
Max.läckage [cm³/min]10000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Max]160 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Processanslutning, materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-way reversing valves
Produktnamn4-way reversing valve
ProdukttypSTF
SpoleNo
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]28.70 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]1 1/8
TypbeteckningSTF-0746G
Utsläppsansl., storlek [mm]19.15 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]3/4 in
Utsläppsansl., typFEMALE
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.684 Kilogram
Nettovikt1.32 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255003106