Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-vägs reverserande ventil

061L1380

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 7/8, Konstruktionskonfig. Stil: B

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evap./kond., ansl.storlek [mm]22,40
Evap./kond., ansl.storlek [tum]7/8
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEUKCAVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]16.10 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]13.75 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]22.66 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]19.37 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]20.81 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]18.03 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]29.35 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]25.43 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. villkor 2 [°C]5°C sub-cooling
KöldmediumR407C
Konstruktionskonfig. StilB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Max. Arbetstryck [bar]31.0 bar
Max.läckage [cm³/min]4000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]22.40 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]7/8
TypbeteckningSTF-0457G
Utsläppsansl., storlek [mm]12.80 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1/2 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.77 Kilogram
Nettovikt0.77 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162967553