4-vägs reverserande ventil
061L1379
Medietemperaturområde [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 29.6, MinODP [bar]: 3.43, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 7/8, Konstruktionskonfig. Stil: B
061L1379
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Evap./kond., ansl.storlek [mm] | 22,40 |
| Evap./kond., ansl.storlek [tum] | 7/8 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CEVDE |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] | 16.10 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] | 13.75 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 22.66 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 19.37 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] | 20.81 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] | 18.03 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 29.35 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW] | 25.43 kW |
| Kap. villkor 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Kap. villkor 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Köldmedium | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Konstruktionskonfig. Stil | B |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
| Max.läckage [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 29.6 bar |
| MaxOPD [psi] | 429.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 429 psig |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -20 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -4 °F |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 49.748 psi |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 45 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 113 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -4 °F |
| Processanslutning, material | Koppar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | 4-vägs reverserande ventiler |
| Produktnamn | 4-vägs reverserande ventil |
| Produkttyp | STF |
| Spole | Nej |
| Stöttålighet, standard | JIS C 60068-2-27 |
| Sugledning, ansl.storlek [mm] | 22.40 mm |
| Sugledning, ansl.storlek [tum] | 7/8 |
| Typbeteckning | STF-0458D |
| Utsläppsansl., storlek [mm] | 12.80 mm |
| Utsläppsansl., storlek [tum] | 1/2 in |
| Utsläppsansl., typ | Hona |
| Vibrationsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrationstest, standard | JIS C 60068-2-6 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.848 Kilogram |
| Nettovikt | 0.191 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162959992 |