Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-vägs reverserande ventil

061L1328

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 122, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 1 5/8, Konstruktionskonfig. Stil: G
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: STF

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Evap./kond., ansl.storlek [mm]41,7
Evap./kond., ansl.storlek [tum]1 5/8
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEULVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]79.01 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]67.50 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]111.22 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]95.05 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]102.12 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]88.50 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]144.03 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]124.84 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
Konstruktionskonfig. StilG
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max.läckage [cm³/min]10000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Max]122 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]252 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]41.70 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]1 5/8
TypbeteckningSTF-30U3G3
UL godk. fil nummerMH12113
Utsläppsansl., storlek [mm]28.50 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1 1/8 in
Utsläppsansl., typHane
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6 Kilogram
Nettovikt5.787 Kilogram
Volym34.96 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm