Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-vägs reverserande ventil, STF-5001G3

061L1286

Medietemperaturområde [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 2 1/8, Konstruktionskonfig. Stil: G
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: STF

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Evap./kond., ansl.storlek [mm]54,4
Evap./kond., ansl.storlek [tum]2 1/8
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCEVDE
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]142.58 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]121.81 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]200.70 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]171.53 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]184.29 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]159.70 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]259.92 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]225.28 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
Konstruktionskonfig. StilG
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5001G3
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max.läckage [cm³/min]20000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
Kännetecken
Värde
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]140 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]284 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]54.40 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]2 1/8
TypbeteckningSTF-5001G3
Utsläppsansl., storlek [mm]38.35 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]1 1/2 in
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.83 Kilogram
Nettovikt10.829 Kilogram
Volym49.273 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428273053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm