4-vägs reverserande ventil, STF-3006G3
061L1283
Medietemperaturområde [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 1 5/8, Konstruktionskonfig. Stil: G
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: STF
061L1283
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Evap./kond., ansl.storlek [mm] | 41,7 |
| Evap./kond., ansl.storlek [tum] | 1 5/8 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | CEVDE |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] | 79.01 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] | 67.50 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 111.22 kW |
| Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 95.05 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW] | 102.12 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW] | 88.50 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW] | 144.03 kW |
| Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW] | 124.84 kW |
| Kap. villkor 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. villkor 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Köldmedium | R134aR22R404AR407CR410A |
| Konstruktionskonfig. Stil | G |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 3006G3 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
| Max.läckage [cm³/min] | 10000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 131 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Processanslutning, material | Koppar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | 4-vägs reverserande ventiler |
| Produktnamn | 4-vägs reverserande ventil |
| Produkttyp | STF |
| Spole | Nej |
| Stöttålighet, standard | JIS C 60068-2-27 |
| Sugledning, ansl.storlek [mm] | 41.70 mm |
| Sugledning, ansl.storlek [tum] | 1 5/8 |
| Typbeteckning | STF-3006G3 |
| Utsläppsansl., storlek [mm] | 32.05 mm |
| Utsläppsansl., storlek [tum] | 1 1/4 in |
| Utsläppsansl., typ | Hona |
| Vibrationsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrationstest, standard | JIS C 60068-2-6 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.873 Kilogram |
| Nettovikt | 5.579 Kilogram |
| Volym | 36.27 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |