Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-vägs reverserande ventil, STF-07U12G3

061L1243

Medietemperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sugledning, ansl.storlek [tum]: 7/8, Utsläppsansl., storlek [tum]: 3/4, Konstruktionskonfig. Stil: B
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: STF

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat6 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evap./kond., ansl.storlek [mm]22,3
Evap./kond., ansl.storlek [tum]7/8
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEULc UL us
Innehåller batterierNo
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]27.60 kW
Kap. R407CvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]23.58 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]38.84 kW
Kap. R407CvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]33.20 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk1)[kW]35.67 kW
Kap. R410AvidΔp:0,1bar(villk2)[kW]30.91 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk1)[kW]50.31 kW
Kap. R410AvidΔp:0,2bar(villk2)[kW]43.60 kW
Kap. villkor 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. villkor 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KöldmediumR134aR22R404AR407CR410A
Konstruktionskonfig. StilB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Max. Arbetstryck [bar]41.5 bar
Max.läckage [cm³/min]6000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-20 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-4 °F
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]131 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Processanslutning, materialKoppar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgrupp4-vägs reverserande ventiler
Produktnamn4-vägs reverserande ventil
ProdukttypSTF
SCIP ID nrf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP-dokumentproduktnamnFour-way valve(1)
SpoleNej
Stöttålighet, standardJIS C 60068-2-27
Sugledning, ansl.storlek [mm]22.30 mm
Sugledning, ansl.storlek [tum]7/8
TypbeteckningSTF-07U12G3
UL godk. fil nummerMH12113
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR134aR22R404AR407CR410A
Utsläppsansl., storlek [mm]19.15 mm
Utsläppsansl., storlek [tum]3/4
Utsläppsansl., typHona
Vibrationsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrationstest, standardJIS C 60068-2-6

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.72 Kilogram
Nettovikt1.634 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336