Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1506

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP20
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: UT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens (FS) [K]2.3 K
Elektrisk anslutningKlämmor plintskruvar
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum]15/64 x 5 19/64 in
Givarstorlek (Ø x L) mm6 x 150 mm
GodkännandeCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSK
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialRostfritt stål
Kapslingsgrad IPIP20
Kontakt belastningAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Max. givartemperatur [°C]60 °C
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°F]140.0 °F
MonteringsmetodVägg
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]130 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypUT 72
ResetAuto
ServicerbarNej
Temperaturområde [°C] [Max]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]85 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.224 Kilogram
Nettovikt0.135 Kilogram
Volym1.119 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm