Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1301

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP20
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: UT

Rekommenderat byte: 060H1701

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKlämmor plintskruvar
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum]15/64 x 4 44/64 in
Givarstorlek (Ø x L) mm6 x 119 mm
GodkännandeCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Innehåller batterierNo
Kap. rör - materialKoppar
Kapslingsgrad IPIP20
Kontakt belastningAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]2000 mm
Material DescriptionTERMOSTAT UT72 AUT -30- +30 CU
Max. givartemperatur [°C]60 °C
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°F]140.0 °F
MonteringsmetodVägg
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]130 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypUT 72
ResetAuto
ServicerbarNej
Temperaturområde [°C] [Max]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]85 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.232 Kilogram
Nettovikt0.005 Kilogram
Volym1.06 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428529532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm