Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1108

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP20
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: UT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens (FS) [K]2.3 K
Elektrisk anslutningKlämmor plintskruvar
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum]15/64 x 5 43/64 in
Givarstorlek (Ø x L) mm6 x 144 mm
GodkännandeCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]118 7/64 in
Kap. rör - materialKoppar
Kapslingsgrad IPIP20
Kontakt belastningAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]3000 mm
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Max. givartemperatur [°C]60 °C
Kännetecken
Värde
Max. givartemperatur [°F]140.0 °F
MonteringsmetodVägg
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]55 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]130 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-22 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypUT 72
ResetAuto
ServicerbarNej
Temperaturområde [°C] [Max]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [Max]85 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Ytterligare informationFahrenheitskala

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.237 Kilogram
Nettovikt0.094 Kilogram
Volym1.032 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428092920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm