Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Termostat, RT9E

017-617866

Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Temperaturområde [°C] [Min]: -45, Temperaturområde [°C] [Max]: -15
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RT, RT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat15 antal
ATEX produkt text-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. vid max. område [°C] [Max]4.5 °C
Diff. vid max. område [°C] [Min]1.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Max]10.0 °C
Diff. vid min. område [°C] [Min]2.2 °C
Differens typJusterbar
El. ansl. strl.2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektr. spec. standardEN 60947-4/-5
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
FörpackningsformatMultipack
Fyllning typAnge fuktighet
Givarstorlek (Ø x L) [tum]3/8 x 3 1/8 in
Givarstorlek (Ø x L) mm9.5 x 80 mm
GodkännandeATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Innehåller batterierNo
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum]196 7/8 in
Kapslingsgrad IPIP66
Kontakt belastningCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Kontaktfunk.SPDT guld
Längd på kapillärrör [mm]5000 mm
Kännetecken
Värde
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Max. givartemperatur [°C]150 °C
Max. givartemperatur [°F]302.0 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-58 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningTermostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnTermostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypRT9E
ResetAuto
SCIP ID nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-dokumentproduktnamnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicerbarKontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Temperaturområde [°C] [Max]-15 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-45 °C
Temperaturområde [°F] [Max]5 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-47 °F
Typ av givareFjärrbulbgivare

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.271 Kilogram
Nettovikt0.858 Kilogram
Volym2.685 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm